0240 R 025 W/HC /-B6

부품 번호
1251331
상위 상품 그룹으로
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
기타 특징, 엘리먼트 0=기타 특징 없음
엘리먼트 유형 R – 리턴라인 엘리먼트
규격 0240
필터 재질, 엘리먼트 W/HC=스테인리스 스틸 와이어 메시
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
바이패스 6 bar
여과도 25