기술 데이터
기타 특징 | 0=기타 특징 없음 |
---|---|
표준 | 1=규격: DIN 24550 |
전환 | D=콕 플러그 전환 |
씰 재질 | NBR=NBR(Perbunan) |
바이패스 | KB=바이패스 없음 |
오염지시계 | B=시각 |
연결부 사이즈 | 1 1/4 인치 |
연결 유형 | 나사산(인치, ISO 228) |
여과도 | 25 |
필터 재질 | BN/HC=Betamicron 저압 |
pmax [bar] | 210 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

FMND Change over inline filter DIN 24550
스페어 부품 목록
KO
(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
스페어 부품 목록
EN
(1.34 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
제품 브로셔
KO
(0.5 MB)

FMND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
제품 브로셔
EN
(0.5 MB)