NF SN 1350 D L 10 D 2.1 /-L220-A5-B6

부품 번호
1278834
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
기타 특징 A5=오염지시계 반응압력 5bar, L220=램프 전압 230V
표준 0=없음
전환 0=전환 없음
씰 재질 NBR=NBR(Perbunan)
바이패스 6 bar
오염지시계 D=시각/전기
연결부 사이즈 50
연결 유형 SAE 플랜지
여과도 10
필터 재질 SN=서스테인마이크론
pmax [bar] 25

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
NF Inline Filter
스페어 부품 목록 KO

(2 MB)

NF Inline Filter
스페어 부품 목록 EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
제품 브로셔 KO

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
제품 브로셔 EN

(0.79 MB)

NF Inline Filters
제품 브로셔 KO

(0.77 MB)

NF Inline Filters
제품 브로셔 EN

(0.77 MB)