기술 데이터
| Product Features | |
|---|---|
| 기타 특징 | 0=기타 특징 없음 |
| 표준 | 0=없음 |
| 전환 | 0=전환 없음 |
| 씰 재질 | NBR=NBR(Perbunan) |
| 바이패스 | KB=바이패스 없음 |
| 연결부 사이즈 | 1 1/4 인치 |
| 연결 유형 | 나사산(인치, ISO 228) |
| pmax [bar] | 50 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
| Product Features | |
|---|---|
| 기타 특징 | 0=기타 특징 없음 |
| 표준 | 0=없음 |
| 전환 | 0=전환 없음 |
| 씰 재질 | NBR=NBR(Perbunan) |
| 바이패스 | KB=바이패스 없음 |
| 연결부 사이즈 | 1 1/4 인치 |
| 연결 유형 | 나사산(인치, ISO 228) |
| pmax [bar] | 50 |