쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
FPU-1-350/400F2,5G2A3K
상위 상품 그룹으로
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
호스 길이 |
2.5 |
게이지 측정 범위 |
0~400bar(~5800psi) |
호스 유형 |
W24.32x1/14과 연결한 200bar 질소 보틀의 경우 |
충진 호스 번호 |
1 |
압력 리듀서(PRs) 번호 |
0 |
압력 게이지 1 최소 표시 |
0 |
압력 게이지 유닛 1 |
bar-psi |
압력 게이지 1 유형 |
아날로그 |
압력 게이지 번호 |
1 |
압력 게이지 1 최대 표시 |
400 |
FPU 악세서리 |
악세서리 없음 |
보호 케이스 유형 |
플라스틱, 빨간색, HYDAC |
보호 케이스 |
보호 케이스 |
G 어댑터 |
G2* |
모델 |
표준 설계 |
시리즈 |
FPU-1 |
선호 모델 |
네 |