기술 데이터
| Product Features | |
|---|---|
| 기능 | 체크 밸브 파일럿 투 오픈 |
| 파일럿 비율 | 4 |
| 조정 유형 | 사용 불가 |
| 공동 | FC10-3 |
| Qmax 밸브 [l/min] | 60 |
| 제품군 | RP10A |
| 크래킹 압력 [bar] | 1 |
| 용적 유량 Q [l/min] | 0 - 60 |
| 규정 규격 | 10 |
| 개체 명칭 | RP10A-01-C-V-15-4 |
| Pmax [bar] | 420 |
| 제어 유형 | 직접 작용 |
| 설치 유형 | UNF |
| 씰 재질 | FKM |
| 부품 번호 | 3010162 |
| 설계 | 카트리지 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.