기술 데이터
| Product Features | |
|---|---|
| 압력 설정 CE [bar, l/min] | 280BAR,110L/MIN |
| 추가 기능 | 없음 |
| 버전 | CE + TUV 유형 승인 |
| 표준 | 릴리스 밸브 CE+TÜV |
| 조정 유형 | 씰 캡으로 밀봉됨 |
| 공동 | 12120A |
| Qmax 밸브 [l/min] | 110 |
| 제품군 | DB12120A |
| 압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] | 30 - 400 |
| 기능 | 포핏 밸브 |
| 유량 범위 Q (l/min) | 0 - 110 |
| 규정 규격 | 12 |
| 개체 명칭 | DB12120A-011-CExxxx.ENISO4126.6L.110.280 |
| Pmax [bar] | 400 |
| 제어 유형 | 직접 작용 |
| 설치 유형 | 미터법 |
| 씰 재질 | FKM |
| 부품 번호 | 3108631 |
| 설계 | 카트리지 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.