DR08P-01-C-N-050K044

부품 번호
3151385
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
추가 기능 없음
버전 없음
압력 설정 [bar] 30
표준 압력 제어 밸브
조정 유형 캡 너트가 있는 공구
공동 FC08-3
Qmax 밸브 [l/min] 60
제품군 DR08P
압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] 6 - 345
기능 스풀 밸브
유량 범위 Q (l/min) 0 - 60
압력 설정 범위 [bar] 6 - 35
규정 규격 8
개체 명칭 DR08P-01-C-N-050K044
Pmax [bar] 350
제어 유형 파일럿 작동식
설치 유형 UNF
씰 재질 NBR
부품 번호 3151385
설계 카트리지

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
제품 브로셔 KO

(0.22 MB)

DR08P-01 Pressure Reducing Valve
제품 브로셔 EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 KO

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
제품 브로셔 EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 KO

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
제품 브로셔 EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 KO

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
제품 브로셔 EN

(1.68 MB)