FMM-P-S-0-CS1210-A-Z-0-1-0/-000 *

부품 번호
3377833
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
유압 어큐뮬레이터 0
모듈 버전 FMM-P-S
추가 센서 미포함
아날로그 인터페이스 4 ~ 20mA
버전 CS ISO/SAE, 디스플레이 미포함
필터 보호 필터(25µm-FMM-P)
씰링 FPM
보충 세부 사항 미포함

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
FMM Filter element replacement set NBR
작동/유지보수 지침 EN

(0.54 MB)

FMM Filter element replacement set EPDM
작동/유지보수 지침 EN

(0.17 MB)

Customerinformation - Hydraulic Oil Moni
일반 정보 KO

(0.26 MB)

Customerinformation - Hydraulic Oil Moni
일반 정보 EN

(0.26 MB)

FMM CS 1500 FluidMonitoring Modules
제품 브로셔 KO

(1.98 MB)

FMM CS 1500 FluidMonitoring Modules
제품 브로셔 EN

(1.98 MB)

Professional fluid monitoring
제품 브로셔 KO

(6.15 MB)

Professional fluid monitoring
제품 브로셔 EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
제품 브로셔 KO

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
제품 브로셔 EN

(0.78 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
제품 브로셔 KO

(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
제품 브로셔 EN

(1.7 MB)