기술 데이터
| Product Features | |
|---|---|
| 추가 기능 | 탱크 pr에서 파일럿 압력 인디펜던트 |
| 해결 | 40 |
| 기능 | 카운터 밸런스 밸브 |
| 파일럿 비율 | 3 |
| 조정 유형 | 도구 |
| 공동 | 10121 |
| Qmax 밸브 [l/min] | 60 |
| 제품군 | RSM10121E |
| 압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] | 120 - 420 |
| 용적 유량 Q [l/min] | 0 - 60 |
| 압력 설정 범위 [bar] | 120 - 240 |
| 규정 규격 | 10 |
| 개체 명칭 | RSM10121E-01-C-N-3-M240V |
| Pmax [bar] | 420 |
| 제어 유형 | 직접 작용 |
| 설치 유형 | 미터법 |
| 씰 재질 | NBR |
| 부품 번호 | 3487816 |
| 설계 | 카트리지 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.