기술 데이터
| Product Features | |
|---|---|
| 추가 기능 | 없음 |
| 버전 | 없음 |
| 압력 설정 [bar] | 사전 설정 없음 |
| 표준 | 압력 감소 밸브 |
| 위치 밸브 | P의 압력 |
| 조정 유형 | 도구 |
| 공동 | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Qmax 밸브 [l/min] | 100 |
| 제품군 | ZW-DM10 |
| 압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] | 5 - 320 |
| 기능 | 스풀 밸브 |
| 유량 범위 Q (l/min) | 0 - 100 |
| 압력 설정 범위 [bar] | 8 - 140 |
| 규정 규격 | 10 |
| 개체 명칭 | ZW-DM10-01-PT-140V-N |
| Pmax [bar] | 320 |
| 제어 유형 | 파일럿 작동식 |
| 설치 유형 | 기타 |
| 씰 재질 | NBR |
| 부품 번호 | 3492611 |
| 설계 | 샌드위치 접시 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.