WV700-6-4/3-PP-HF-V-C*00

부품 번호
3679896
상위 제품 그룹으로 이동
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
조각
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
유형, 수동 조작 숨겨진 수동 오버라이드
모델 표준
수동 조작
기능 4/3 방향 밸브
액추에이션 수동
코일 디자인 0
공동 ISO 4401-03-02-0-05
제품군 WV700-6-4/3-PP
커넥터 유형 코일 미포함
코일 코일 미포함
기능 포핏 밸브
규정 규격 6
제어 유형 직접 작용
설치 유형 기타
씰 재질 FKM
부품 번호, 코일 -
설계 매니폴드 장착