기술 데이터
| Product Features | |
|---|---|
| 공동 | ISO7368 BA-06-2-A |
| Qmax 밸브 [l/min] | 210 |
| 제품군 | LLCM-CAE 16 |
| 규정 규격 | 16 |
| Pmax [bar] | 350 |
| 씰 재질 | NBR |
| 기능 | 액티브 리모컨이 있는 로직 밸브 |
| 엔드 캡 유형 | 지정되지 않음 |
| 콘 종류 | 지정되지 않음 |
| 밀봉 옵션 | 지정되지 않음 |
| 면적 비율 | 지정되지 않음 |
| 오리피스 구성 | - |
| 가능한 조합 콘 | - |
| 파일럿 연결 | 구멍 패턴 ISO 4401 03-02-0-05 |
| 위치 모니터링 | 예 |
| 아니요. SZ. 오리피스 X, C, Z1, Z2, Y | - |
| 아니요. SZ. 오리피스 P, A, B, T | - |
| 조절 유형 | - |
| 파일럿 밸브 제품군 | 편향 플레이트 포함 |
| 설계 | 카트리지 밸브(논리) |
| 크래킹 압력 [bar] | 60 |