기술 데이터
| Product Features | |
|---|---|
| 공동 | ISO7368 11-9-1-16 |
| 제품군 | LD-CCE .. 1H |
| 규정 규격 | 50 |
| Pmax [bar] | 420 |
| 씰 재질 | NBR |
| 기능 | 컨트롤 커버 |
| 엔드 캡 유형 | 1H |
| 콘 종류 | 지정되지 않음 |
| 밀봉 옵션 | 지정되지 않음 |
| 면적 비율 | 지정되지 않음 |
| 오리피스 구성 | 오리피스 없음 |
| 가능한 조합 콘 | B, C, E, F |
| 파일럿 연결 | - |
| 위치 모니터링 | 아니요 |
| 아니요. SZ. 오리피스 X, C, Z1, Z2, Y | M8 |
| 아니요. SZ. 오리피스 P, A, B, T | M6 |
| 조절 유형 | 내부 육각 |
| 파일럿 밸브 제품군 | - |
| 설계 | 카트리지 밸브(논리) |
| 크래킹 압력 [bar] | 0 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.