기술 데이터
| Product Features | |
|---|---|
| 공동 | ISO7368 11-9-1-16 |
| 제품군 | LD-CCE .. 1D |
| 규정 규격 | 50 |
| Pmax [bar] | 420 |
| 씰 재질 | NBR |
| M20003657 | LD |
| M20003659 | 1D |
| M20003658 | X |
| M20003660 | - |
| M20003677 | X |
| M20003678 | X35 |
| M20003679 | 1 |
| M20003680 | 0 |
| M20003636 | 0 |
| M20003637 | 8 |
| M20003638 | 6 |
| M20003639 | 0 |
| M20003640 | 0 |
| 설계 | 카트리지 밸브(논리) |
| M20003676 | 0 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.