SKPI-100-1,53-700-7,83-100-VB-V-A*00
부품 번호
4132164
기술 데이터
| Product Features | |
|---|---|
| 스루 드라이브 | 단일 펌프 |
| 포트 | 파이프 나사산 ISO |
| 위치, 포트 1 | 반지름 방향+축방향 |
| 컨트롤러 | 미포함 |
| 씰 | 비톤 |
| 축 | 중공축 ∅28 |
| 마운팅 플랜지 | IEC 100L / 112M B5 플랜지 |
| 회전 방향 | 시계 회전 |
| 변위 | 7.83 cm³/U |
| 부식 방지 | 아니요 |
| 최소 점도 [cSt(mm²/s)] | 12 |
| 최대 점도 [cSt(mm²/s)] | 220 |
| 여과 | 17/15/12 |
| 오일 온도[°C] | -20–+80 |
| 유압유 | 일반 유압 오일 |
| Pmax [bar] | 700 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.