기술 데이터
추가 정보 | ON/OFF, 모터 보호 포함, 냉각수, 유량 제한장치 포함 |
---|---|
오염지시계 | 2bar 시각/전기 |
전압 | 400V-50Hz-3Ph |
펌프 | 기어 펌프 |
냉각기/열교환기 | 열교환기 플레이트 |
버전 | 고정형 |
규격 | 하우징 45l/유속 15l |
표준 | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
제품 브로셔
KO
(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
제품 브로셔
EN
(13.47 MB)