VEU-F-30/10-M-A-G-S-Z-B/-SKDK-PKZ-S
부품 번호
4168985
기술 데이터
| Product Features | |
|---|---|
| 추가 정보 | 흡입 호스 2.5m/레트로핏 5m, ON/OFF, 모터 보호 포함, 냉각수, 유량 제한장치 포함 |
| 오염지시계 | 2bar 시각 |
| 전압 | 500V-50Hz-3Ph |
| 펌프 | 기어 펌프 |
| 냉각기/열교환기 | 열교환기 플레이트 |
| 버전 | 이동식 |
| 규격 | 하우징 30l/유속 10l |
| 표준 | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.