PVV103-1-20FHRMA-2500 *
부품 번호
4260626
재고 있음
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
| 제품 특징 | |
|---|---|
| 크기 | PVV103-1 |
| 변위 [cm3/rev] | 20 cm³/U |
| 회전 방향 | 시계 회전 |
| 마운팅 플랜지 | ISO 장착 플랜지 Ø100 4홀 |
| 축 | ISO 키드축 Ø25mm |
| 씰 | NBR |
| 위치, 포트 1 | 반지름 방향 |
| 컨트롤러 | 감압 밸브 |
| 스루 드라이브 | 싱글-p. 스루드라이브 준비 |
| 오일 온도[°C] | +15–+60 |
| 주변 온도[°C] | 세부 정보 없음 |
| 설정 범위 | 20–250 |
| 공칭 압력[bar] | 250 |
| 최대 압력[bar] | 325 |
| 최소 회전수[rpm] | 800 |
| 최대 회전수[rpm] | 1800 |
| 여과 | 18/16/13 |
| 최소 점도 [cSt(mm²/s)] | 22 |
| 최대 점도 [cSt(mm²/s)] | 400 |
| 유압유 | 일반 유압 오일, 유압 오일 유형 R&L, 유압 오일 ISO 6743/4 |