기술 데이터
| Product Features | |
|---|---|
| 유형, 수동 조작 | 숨겨진 수동 오버라이드 |
| 모델 | 소프트 시프트 |
| 수동 조작 | 예 |
| 기능 | 4/2 방향 밸브 |
| 액추에이션 | 자기 |
| 밸브 시리즈 | 4WEW 10 HA |
| 코일 디자인 | 75-3164 |
| 공동 | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Qmax 밸브 [l/min] | 160 |
| 커넥터 유형 | 연결 플러그 액세서리. DIN EN 1에 따름 |
| 압력 범위 P [bar] | 0 - 350 |
| 코일 | 24V DC |
| 용적 유량 Q [l/min] | 0 - 160 |
| 기능 | 스풀 밸브 |
| 유량 범위 Q (l/min) | 0 - 160 |
| 규정 규격 | 10 |
| Pmax [bar] | 350 |
| 제어 유형 | 직접 작용 |
| 설치 유형 | 기타 |
| 씰 재질 | NBR |
| 부품 번호, 코일 | 4251230 |
| 설계 | 매니폴드 장착 |
| 제품군 | 4WEW 10 HA |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.