기술 데이터
| Product Features | |
|---|---|
| 공동 | ISO7368 BC-09-2-A |
| Qmax 밸브 [l/min] | 1,600 |
| 제품군 | L-CEE 32 KEGEL E |
| 규정 규격 | 32 |
| Pmax [bar] | 420 |
| 씰 재질 | NBR |
| 기능 | 로직 엘리먼트 |
| 엔드 캡 유형 | 지정되지 않음 |
| 콘 종류 | E |
| 밀봉 옵션 | 샤프트 씰 포함 |
| 면적 비율 | 1:1.07 |
| 오리피스 구성 | - |
| 가능한 조합 콘 | - |
| 파일럿 연결 | - |
| 위치 모니터링 | 아니요 |
| 아니요. SZ. 오리피스 X, C, Z1, Z2, Y | - |
| 아니요. SZ. 오리피스 P, A, B, T | - |
| 조절 유형 | - |
| 파일럿 밸브 제품군 | - |
| 설계 | 카트리지 밸브(논리) |
| 크래킹 압력 [bar] | 28 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.