기술 데이터
| Product Features | |
|---|---|
| 코일 | 24V 비례 |
| 소모기 유량, prod.F | 0 - 4 |
| 기능 | 비례 압력 감소 밸브 |
| 유형, 수동 조작 | 수동 재정의 없음 |
| 모델 | 표준 |
| 수동 조작 | 아니요 |
| 액추에이션 | 비례 |
| 코일 디자인 | 0 |
| 조정 유형 | 사용 불가 |
| 공동 | 04T30 |
| Qmax 밸브 [l/min] | 4 |
| 제품군 | PDRC04T30D |
| 압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] | 0 - 32 |
| 커넥터 유형 | Deutsch 플러그 커넥터 |
| 기능 | 스풀 밸브 |
| 압력 설정 범위 [bar] | 0 - 20 |
| 규정 규격 | 4 |
| Pmax [bar] | 60 |
| 제어 유형 | 직접 작용 |
| 설치 유형 | 콤팩트 |
| 씰 재질 | NBR |
| 부품 번호, 코일 | 요청 시 |
| 설계 | 카트리지 밸브 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.