VEU-F-30/10-M-A-G-N-Z-C/-SKDK-FA1

부품 번호
4580802
상위 상품 그룹으로
재고 있음
요청 시 귀하의 목록에 항목을 추가하여 상품을 요청하고 myHYDAC 영역에서 관리할 수 있습니다.
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
추가 정보 흡입 호스 2.5m/레트로핏 5m, ON/OFF, 끄기 포함
오염지시계 2bar 전기
전압 400V-50Hz-3Ph
펌프 기어 펌프
냉각기/열교환기 열교환기 플레이트
버전 이동식
규격 하우징 30l/유속 10l
표준 EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
제품 브로셔 KO

(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
제품 브로셔 EN

(13.47 MB)