FSK-0176-2.4C-00000/O-/M12.000-LED
부품 번호
4588198
기술 데이터
| Product Features | |
|---|---|
| 기타 특징 | LED |
| 스위치 포인트 | 1SP |
| 재질, 커넥터, FSK | PA |
| 커넥터 설계 FSK | 정사각형(Z4) |
| 공칭 압력 [MPa] | 0.05 |
| 공칭 압력 [bar] | 0.5 |
| 표면 보호 | 강철, 아연 도금(나사+ + 너트) |
| 장착 너트 | 포함(패스닝 너트) |
| 대비 창 | 미포함 |
| 고정 나사 FSK | M12 |
| 추가 기능(+밴조 볼트) | 미포함 |
| 재질, 프레임, FSK | 알루미늄 |
| 파이프 재질 | PA |
| 파이프 형상 | 타원형 |
| 스위칭 기능 FSK | 폐쇄 접점(NO) |
| 플러그 커넥터 설계 FSK | Z4 (3+E) |
| 개스킷/O-링 | (씰 링) 포함 |
| 재질, O-링/실링 디스크 | FPM |
| 공칭 규격 FSA/FSK | 176 m |
| 모델, FSA / FSK | FSK |
| 승인/시험 인증 | 인증 없음 |
| 공칭 규격 FSA/FSK [mm] | 176 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.