์ฌ๊ณ ์์
내 목록에 추가
์ฐธ๊ณ : "๋ด ๋ชฉ๋ก" ์น์
์์ ์ ํ์ ๊ธฐ์ตํ๊ณ ์์ฒญํ ์ ์์ต๋๋ค.
๊ธฐ์ ๋ฐ์ดํฐ
| Product Features | |
|---|---|
| ๋ชจ๋ธ | ์ค๊ฐ ํด์๋ |
| ํด๊ฒฐ | 30 |
| ๊ธฐ๋ฅ | ์นด์ดํฐ ๋ฐธ๋ฐ์ค ๋ฐธ๋ธ |
| ํ์ผ๋ฟ ๋น์จ | 3 |
| ์กฐ์ ์ ํ | ๋๊ตฌ |
| ๊ณต๋ | T-11A |
| Qmax ๋ฐธ๋ธ [l/min] | 30 |
| ์ ํ๊ตฐ | RS11AE |
| ์๋ ฅ ์ค์ ์ฌํ ์ ํ๊ตฐ [bar] ์ ํ๊ตฐ [bar] | 40 - 420 |
| ์ฉ์ ์ ๋ Q [l/min] | 0 - 60 |
| ์๋ ฅ ์ค์ ๋ฒ์ [bar] | 170 - 330 |
| ๊ท์ ๊ท๊ฒฉ | 11 |
| Pmax [bar] | 350 |
| ์ ์ด ์ ํ | ์ง์ ์์ฉ |
| ์ค์น ์ ํ | ๊ธฐํ |
| ์ฐ ์ฌ์ง | NBR |
| ์ค๊ณ | ์นดํธ๋ฆฌ์ง |
๋ค์ด๋ก๋
์ํ ์นดํ
๊ณ ๋ฆฌ ์์ค์๋ CAD ๋ฐ์ดํฐ๊ฐ ์์ผ๋, ๊ฐ๋ณ ์ํ ์์ค์ ์ง์ ์กด์ฌํฉ๋๋ค.