VEU-F-30/10-M-A-G-N-Z-C/-FA1
부품 번호
4740265
기술 데이터
| Product Features | |
|---|---|
| 버전 | 이동식 |
| 규격 | 하우징 30l/유속 10l |
| 추가 정보 | ON/OFF, 끄기 포함 |
| 냉각기/열교환기 | 열교환기 플레이트 |
| 펌프 | 기어 펌프 |
| 전압 | 400V-50Hz-3Ph |
| 오염지시계 | 2bar 전기 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
IXE / VME elements to VEE-I elements Intsallation instructions
작동/유지보수 지침
DE, EN, FR