기술 데이터
| Product Features | |
|---|---|
| 반응량 유량 [l/min] | 15 |
| 기능 | 호스 파열 밸브 |
| 조정 유형 | 도구 |
| 공동 | 10520 |
| Qmax 밸브 [l/min] | 75 |
| 제품군 | RBE-R1/2 |
| 용적 유량 Q [l/min] | 0 - 75 |
| 규정 규격 | 10 |
| 개체 명칭 | RBE-R1/2-X-15 |
| Pmax [bar] | 350 |
| 제어 유형 | 직접 작용 |
| 설치 유형 | 인치 |
| 부품 번호 | 480318 |
| 설계 | 카트리지 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.