기술 데이터
| Product Features | |
|---|---|
| 모델 | 저해상도 |
| 해결 | 60 |
| 기능 | 카운터 밸런스 밸브 |
| 파일럿 비율 | 2 |
| 조정 유형 | 도구 |
| 공동 | T-21A |
| Qmax 밸브 [l/min] | 60 |
| 제품군 | RS21AE |
| 압력 설정 재현 제품군 [bar] 제품군 [bar] | 40 - 420 |
| 용적 유량 Q [l/min] | 0 - 60 |
| 압력 설정 범위 [bar] | 300 - 420 |
| 규정 규격 | 21 |
| Pmax [bar] | 350 |
| 제어 유형 | 직접 작용 |
| 설치 유형 | 기타 |
| 씰 재질 | NBR |
| 설계 | 카트리지 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.