Umbausatz Safety-Ausf. CTU 1X0X-M-U-Z
부품 번호
4908166
기술 데이터
| Product Features | |
|---|---|
| 표준 | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN 1127-1:2019 |
| 규격 CTU | 0 = h=300, b=800, t=400mm |
| 공급 전압 | M = 230 VAC, 50/60 Hz |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.