기술 데이터
| Product Features | |
|---|---|
| 코일 | 24V 비례 |
| 소모기 유량, prod.F | 0 - 40 |
| 기능 | 비례 방향 밸브 |
| 유형, 수동 조작 | 숨겨진 수동 오버라이드 |
| 모델 | 표준 |
| 수동 조작 | 예 |
| 액추에이션 | 비례 |
| 코일 디자인 | OBE |
| 조정 유형 | 사용 불가 |
| 공동 | ISO 4401-03-02-0-05 |
| Qmax 밸브 [l/min] | 40 |
| 제품군 | P4WEE 6 E |
| 커넥터 유형 | 내장형 전자기기 포함 |
| 기능 | 스풀 밸브 |
| 규정 규격 | 6 |
| Pmax [bar] | 350 |
| 제어 유형 | 직접 작용 |
| 설치 유형 | 기타 |
| 씰 재질 | FKM |
| 부품 번호, 코일 | - |
| 설계 | 매니폴드 장착 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.