기술 데이터
설계 | KHM3S |
---|---|
공칭 규격 DN | 40 |
연결 유형 | 용접 연결부 |
연결/플랜지 명칭 | 맞대기 용접 |
표준 | ASME B16.34 |
하우징 재질, 볼밸브 | 스테인리스 스틸 |
재질 코드 | 스테인리스 스틸-스테인리스 스틸-PTFE-FKM/PTFE |
표면 보호 | 미포함 |
레버 설계 | 크랭크드 레버 |
렌치 규격 | 세부 정보 없음 |
공칭 압력 | 25 |
공칭 압력 | 2.5 |
공칭 압력 | 360 |
액추에이션 | 핸드 레버 |
승인/시험 인증 | 인증 없음 |
고정 홀 | 고정 홀 미포함 |
잠금 | 잠금 미포함 |
스위치 위치 모니터링 | 스위치 위치 모니터링 미포함 |
결합 | BV 결합 없음 |
개체 명칭 | KHM3S-40-3333-18X-BW-5211 |
부품 번호 | 704417 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

Operating manual KH
작동/유지보수 지침
EN
(1.69 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
제품 브로셔
KO
(0.25 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
제품 브로셔
EN
(0.25 MB)