HDA 4145-A-01,0-000-F1

부품 번호
908558
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
인증 UL 승인
전기적 연결 DIN EN 175301-803 /3p + PE
기계적 연결 G1/4 A ISO 1179-2 / 수
출력 신호 4~20mA(도체 2개)
정확도 최대 1.00% = 일반 0.5%
압력 범위 최대값 1
압력 범위 최소값 0
압력 유닛 BAR
압력 유형 절대

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
작동/유지보수 지침 KO

(9.71 MB)

HDA 4100/4300 Operating instructions D/E
작동/유지보수 지침 EN

(9.71 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
제품 브로셔 KO

(6.23 MB)

HDA 4100 Pressure Transmitter
제품 브로셔 EN

(6.23 MB)