The store will not work correctly when cookies are disabled.
EDS 3116-2-01,0-000-E1
상위 제품 그룹으로 이동
내 목록에 추가
참고: "내 목록" 섹션에서 제품을 기억하고 요청할 수 있습니다.
기술 데이터
추가 정보
승인 및 인증 |
UL 승인 |
추가 인터페이스 |
아니요 |
전기적 연결 |
M12x1 / 4p |
기계적 연결 |
G1/2 B DIN EN 837 / 수 |
스위칭 출력 |
2 |
설정 범위 최대값 |
1 |
설정 범위 최소값 |
0 |
압력 유닛 |
BAR, PSI, MPA |
압력 유형 |
절대 |
디스플레이 |
예 |