HDA 4144-A-02,5-000-F1
부품 번호
922231
기술 데이터
| Product Features | |
|---|---|
| 압력 유형 | 절대 |
| 압력 유닛 | BAR |
| 압력 범위 최소값 | 0 |
| 압력 범위 최대값 | 2.5 |
| 정확도 | 최대 1.00% = 일반 0.5% |
| 출력 신호 | 4~20mA(도체 2개) |
| 기계적 연결 | G1/4 A ISO 1179-2 / 수 |
| 전기적 연결 | 바인더 시리즈 714 M18 / 4p |
| 인증 | UL 승인 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.