HLT 2500-F1-S01-S16-0600-G24-010-000

부품 번호
922264
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
전기 연결 12핀 CONTACT 수 커넥터
기계적 연결 플랜지 하우징 설계
출력 신호 동기 직렬 인터페이스
해상도 0.05 mm
측정 범위 [mm] 600
설계/기하학적 구조 프로파일
측정 원리 자기 저항
승인 및 인증서 아니요