기술 데이터
온도 프로브 길이 | 0 |
---|---|
승인 및 인증서 | 아니요 |
추가 인터페이스 | 4~20mA(도체 2개), 0~10V, IO 링크 |
스위칭 출력 | 2 |
온도 범위 최대값 | 150 |
온도 범위 최소값 | -30 |
온도 프로브 | 생산 중지됨 |
디스플레이 | 예 |
전기적 연결 | M12x1 / 4p |
기계적 연결 | 없음 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

IODD_924257_ETS 3866-F31-000-000
소프트웨어
EN
(0.05 MB)