HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000

부품 번호
925734
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
승인 및 인증서 아니요
종료값 측정 범위 360
초기값 측정 범위 0
유형 싱글턴
전기 연결 축방향 5핀 M12x1 수 커넥터
하우징 직경 36 mm 원형
고정 유형 Synchro 4홀 M3
기계적 연결 10mm 실축, DM 6mm
출력 신호 CANopen
해상도 14비트
정확도 0.2° 최대= 0.1° 타입

다운로드

상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
EDS 925734 HAT 1436 F11 360L P01 V106
소프트웨어 KO

(0 MB)

EDS 925734 HAT 1436 F11 360L P01 V106
소프트웨어 EN

(0 MB)

EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
소프트웨어 KO

(0 MB)

EDS_925734_HAT 1436-F11-360L-P01-V106-M01-000
소프트웨어 EN

(0 MB)