HFS 255-1W-100-7-B-1-000
부품 번호
926989
기술 데이터
| 제품 특징 | |
|---|---|
| 유체 | 물 |
| 측정 원리 | 플로트 |
| 가장 낮은 스위치 지점 | 10 |
| 스위칭 범위 최대 가치 | 100 |
| 정확도 | 10% |
| 접점 전환 | 1 전환 접점 |
| 기계적 연결 | G 1" |
| 전기 연결 | DIN 43650 / 3p + PE |
| 하우징 소재 | 황동, 니켈 도금 |
| 디스플레이 | 디스플레이 포함 |
| 승인 및 인증서 | 아니요 |
| 유량 최대값 | 100 |
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품에 있습니다.