쿠키가 비활성화되면 스토어가 올바르게 작동하지 않습니다.
HIT 1508-F12-X-180-Y-90-1-000
상위 상품 그룹으로
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
기술 데이터
추가 정보
하우징 소재 |
알루미늄 합금 |
보조 축 측정 범위 |
90 |
주축 측정 범위 |
180 |
보조 축(경사, 수평) |
Y축 |
주축(경사, 세로) |
X축 |
경사 축 개수 |
2 |
출력 신호 |
J1939 |
추가적인 CAN 부싱 |
아니요 |
전기 연결 |
8 |
해상도 |
0,01 |
정확도 |
0,20 |
이동 보상 |
예 |
승인 및 인증서 |
UL, ECE |