다음의 검색결과: '유압 파워 유닛'
2
결과
카테고리의
상품
상품 카테고리
스마트 컴팩트 파워 유닛 CO1S는 오일 유압 시스템에서 단기 작동 시 및 간헐적 작동 시(S2, S3) 유체 공급에 이용됩니다. 이 시스템은 높은 출력 밀도와 작은 크기를 갖추고 있습니다. 축압기 충전 기능을 통해 드라이브 장치 스위치를 끈 후 필요한 시스템 압력을 오래유지합니다. 통합된 스마트 센서를 이용하여 장치의 지속적인 상태 모니터링을 달성합니다. IO-Link 통신을 통해 유닛과 장치 컨트롤러 사이에서 작동 파라미터가 허용 범위를 벗어난 상태 모니터링이나 p0 평가를 위한 자동 축압기 폐쇄 압력에서 지속적인 데이터 교환을 수행합니다. CO1S는 귀사 장치 통신의 핵심이며 총 예측 유지보수(TPM)의 핵심 요소입니다.
상품 카테고리
새로운 하이닥 EcoPack은 필요에 따라 유압 액추에이터를 개별 공급하기 위한 분산형 독립 솔루션으로 변속 드라이브를 갖춘 파워 유닛 제품 포트폴리오입니다. 장치의 듀티 사이클, 기능 및 공급 전압에 따라 저희는 전압 범위가 24-400 VDC인 공랭식 또는 수냉식 모터를 갖춘 EcoPack을 공급합니다. 모터의 변속 기능은 인버터와 통신하는 속도 트랜스미터에 의해 실현됩니다. 또한 장치의 CAN 버스 시스템(CANopen 또는 SAE 1939)에 통합할 수 있습니다. 하이닥 컨트롤러(TTC)와 함께 EcoPack을 자체 컨트롤러를 이용하여 장치 아키텍쳐에 독립형 시스템으로 통합할 수 있습니다.
12
결과
카테고리의
주제 및 솔루션
하이닥의 효율적인 전기 유압 콤팩트 파워 유닛으로 에너지를 장기적으로 절약해보세요.
에너지 효율성 최적화된 시스템 아키텍처로 최대한의 기계 작동 시간 지속 가능한 방식으로 탄소배출을 줄이기 위해 이동식 기계에 전력을 공급하는 방안은 이미 실현되었습니다. 연소 엔진 없이도 높은 전력 밀도로 여러 주 기능과 보조 기능에 전력을 공급하려면 전기 유압 파워 유닛이 필요합니다. 이러한 파워 유닛은 배터리를 최소화하기 위해 에너지 효율성에 중점을 두 ...
매거진 기사를 통해 자세히 탐색하기 하이닥은 재활용 시스템을 위한 맞춤형 유압 솔루션을 제공합니다. 하이닥의 엔지니어들은 귀사의 요구 사항에 따른 맞춤형 설계를 개발합니다. 당사는 유압 시스템의 계획, 구현과 시운전을 지원하고 최적의 성능을 보장합니다. 콤팩트하고 효율적인 유압 파워 유닛으로 포장 프레스 최적화 오늘날 재료 관리 분야의 슬로건은 '줄이고, 재사용하고, 재활용하다'입니다. 잔여 재료와 폐재료 재활용은 지속 가능성과 환경 보호에 ...
기업들에게 가해지는 개발 압력은 점차 커지고 있습니다. 경쟁력을 유지하기 위해서는 단순히 혁신적인 것으로는 부족합니다. 빠른 출시 속도가 가장 중요합니다. 여기서 하이닥은 e 모빌리티 및 전기 기계 장비 개발 파트너로서 귀사를 지원합니다. 저희 전문가들은 실용적인 응용 지식과 검증된 시스템을 통해 복잡성을 줄여드립니다. 지금 e 모빌리티를 위한 저희 솔루션을 알아보십시오. 이동식 기계의 전기화 이동의 미래. 오늘.e 모빌리티를 생각하시면 자동차 ...
전기 기계 구동 기술과 변속 유압 디자인으로 대다수의 기능을 위한 선구적인 솔루션을 제공합니다. 간단하고 효율적이고 경제적인 솔루션: 하이닥 KineSys 팀은 맞춤형 린(lean) 구동 컨셉을 개발합니다. 하이닥의 폭넓은 제품군과 여러 산업 및 기술을 아우르는 지식을 유용하게 활용하세요. 하이닥과 함께 맞춤 구동 컨셉을 개발하세요! 지능적 하이닥 구동 시스템 최적의 구동 솔루션을 위한 수요 기반의 시스템 공학정밀한 움직임을 실현합니다! 기계를 ...
1
결과
카테고리의
다운로드
Einbauerklaerung BRK501 502
유닛 & 시스템
고압 유압 구성품
펌프
고압 파워 유닛
제품 브로셔
(174 KB)
파일이 등록되지 않았습니까?
ㅇ사의 다운로드 및 미디어 센터로 이동