다음의 검색결과: '열교환기'
9
결과
카테고리의
상품
모듈
나사판 열교환기<br />전열판과 개스킷의 스택은 프레임 내의 조임 나사로 조여 결합되어 있습니다. 나사판 또는 개스킷 판형 열교환기는 일반적으로 용도에 맞게 특별히 설계되고 각각의 요구 사항에 맞게 맞춤화됩니다. <br />- 전열판에 CFD에 최적화된 파문장으로 높은 열성능제공.<br />- 육안 개스킷 식별 및 클립 온 개스킷 사용을 통해 세척 및 유지 관리 단순화<br />- 이중 판과 특수 밀폐 시스템이 있는 안전 열교환기 버전으로 판이 손상되더라도 매질이 섞이지 않음
폐루프 제어가 가능한 판형 열교환기<br />WTRE는 모터 스핀들, 기어, 유압 동력 장치 및 냉각 윤활유의 중간 회로로 사용됩니다. 일반적으로 기존 냉각 장치와 결합하여 사용합니다. 냉각수는 냉각 장치의 펌프에서 WTRE의 판형 열교환기를 거쳐 공작기계로 펌핑됩니다. 기존 판 냉각수가 충분히 차가우면 컴프레서가 필요하지 않으므로 영구적으로 전원을 끕니다.<br />- 중온의 고정값 제어; 작동 매체의 온도를 외부 온도(공기 또는 기계 침대 온도)를 따라 옵션으로 모니터링할 수도 있습니다<br />- 고정밀 전자 컨트롤러<br />- 에너지 절약으로 운영 비용 절감<br />- 간단한 변환: 공작 기계의 전기 시스템이나 PLC를 수정할 필요가 없습니다
모듈
<div><p>열교환기 PTK 시리즈(다방향 펌프장착 벨하우징, 공냉식 냉각기 포함)</p></div><div><ul><li>PTK-2001...~PTK-3501의 크기용</li><li> 알루미늄 소재의 냉각 엘리먼트</li><li>G3/4"로 공급 및 리턴</li><li> 개스킷 밀봉</li><li>최고 작동 압력: 16bar</li><li>최고 허용 오일 온도: +100°C</li><li>오일 유입구 및 주변 온도의 최대 온도 차이는 50°C를 초과해서는 안 됩니다.</li><li>설치, 서비스 및 운영 안내 포함</li></ul></div>
모듈
용접 판형 열교환기<br />스테인리스 스틸 열교환기 판은 기본적으로 구리로 용접되며 최대 30bar의 압력을 견딜 수 있습니다. <br />- 흐름 간극의 난류를 기반으로 한 효율적인 자체 청소로 서비스 및 유지보수가 용이합니다. <br />- 적은 냉수 소비와 함께 효율적인 냉방 능력 겸비<br />- 부식성 매질 또는 매질의 상호 접촉을 방지하는 이중 판 등 다양한 용도에 사용 가능
10
결과
카테고리의
주제 및 솔루션
매거진 기사를 통해 자세히 탐색하기 지금 문의하세요 하이닥 시스템 솔루션으로 많은 비용이 소요되는 점검 줄이기 현재 그 어느 때보다도 변환기 플랫폼의 수요가 높습니다. 시스템 수율 문제로 풍력 발전소와 해변 사이의 거리가 점점 더 멀어지고 있기 때문입니다. 변환기 플랫폼이 안정적으로 작동하려면 면밀하게 조정된 냉각과 여과가 중요합니다. 업스트림 여과 없이는 해수의 불순물이 냉각 기능을 저해하여 플랫폼 전체의 성능이 저하될 수 있습니다.&nbs ...
매거진 기사를 통해 자세히 탐색하기 기후 변화는 폭염 횟수를 증가시켜 심각한 건강 및 경제적인 문제를 야기합니다. 이러한 더운 날씨에 제조업체는 특히 어려움을 겪습니다. 기온이 올라가면서 작업자들은 생산 라인에서 자신의 더위를 식혀야 하지만 열로 인해 가공 공구가 고장날 수 있습니다.
공작기계는 특정한 온도 한계 내에서 필수적인 정밀성을 발휘할 수 있습니다. 온도 변동 한계를 벗어난 과도한 온도는 문제를 야기할 수 있습니다. 기계 소유주는 ...
지속적인 온도 모니터링이 일상의 모든 측면을 결정합니다. 움직임과 에너지가 존재하는 곳이라면 어디든지 열 관리가 성공에 중요합니다. 이러한 경우야말로 하이닥의 열 관리 노하우를 활용하기에 안성맞춤입니다. 당사의 효율적인 냉각 시스템을 이용하면 사용하는 구성품의 서비스 수명을 늘릴 수 있습니다. 이를 통해 장기적으로 수명 주기 비용을 줄일 수 있습니다. 지금 하이닥의 혁신적인 제품군을 알아보세요. 효율적인 열 관리를 위한 제품 및 시스 ...
매거진 기사 더 보기 자동차 공급업체는 생산 과정에서 엄청난 요구 조건을 만드는 산업별 도전 과제에 직면하고 있습니다. 이러한 요구 조건은 전체 섹터를 걸쳐 새로운 산업 표준을 설정하는 트렌드에 의해 가속화되고 있으며, 여기에는 최적화된 시스템 가용성에 의해서만 달성될 수 있는 극대화된 공정 신뢰성이 포함됩니다.
예를 들어, 가솔린 분사 시스템의 경우, 제품과 가공 유체의 청정도를 보장하기 위해 높은 정밀도의 생산 공정이 필요합니다.
노 ...
2
결과
카테고리의
다운로드
Plate Heat Exchangers
수냉식 냉각기
열교환기 플레이트
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(3.54 MB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
수냉식 냉각기
열교환기 플레이트
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(445 KB)
파일이 등록되지 않았습니까?
ㅇ사의 다운로드 및 미디어 센터로 이동