HIT 1000 – 정적 기울기 센서 최대 PL d / SIL 2

  • 특히 열악한 환경 조건을 위한 견고한 알루미늄 하우징
  • 측정범위, 종방향 +/- 180°, 횡방향 +/- 90°
  • 정확도, 유형 0.1°; 최대 0.2°
  • 3축 MEMS 가속도 센서 +/- 30m/s²
  • CANopen/CANopen 안전/SAE J1939
  • 플러그 커넥터
    • 1 * M12x1 5pol
    • 간편한 캐스케이딩을 위한 2 * M12x1 5pol
  • 프로세스 값
    • 정적 경사 2축
    • 가속 3축
  • 옵션
    • 기능 안전성 향상
자세히 알아보기 줄이기
SKU
GP_1000589571
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
출력 신호 0
모두 선택 선택 재설정
주축(경사, 세로) 0
모두 선택 선택 재설정
승인 및 인증서 0
모두 선택 선택 재설정