LVU-CD-40

저점도 장치인 LVU-CD-40는 밀도가 950 kg/m³ 이하인 디젤 연료에서 탈수하는 장치입니다. 탈수 작업은 응집 원리에 따라 작동하며, 이 원리에서는 가장 작은 수분 방울이 응집 구성품에서 더 큰 방울로 합쳐지고, 중력에 의해 디젤 연료에서 분리됩니다. 저점도 장치인 VU-CD-40은 2차 유량에 설치되며, 디젤 연료의 이동 장치로도 사용할 수 있으며, 옵션으로 프리필터가 장착될 수 있습니다.

경제형 및 프리미엄형 버전으로 선택 가능한 다양한 제어 유형이 제공됩니다.

  • 유량: 40 l/min
자세히 알아보기 줄이기
SKU
GP_1000562859
제품 검색
필터 선택
필터 재설정