자동 센서 감지 기능 포함 센서
HSI 센서 감지 기능이 있는 압력, 온도, 유량 트랜스미터는 HYDAC 측정 장비인 HMG 500, HMG 510, HMG 2500, HMG 4000과 함께 사용하도록 특별히 개발되었습니다.
이러한 센서에는 데이터 전송을 위한 디지털 인터페이스(HSI:(HYDAC Sensor Interface)가 있습니다. 이 인터페이스에서는 HYDAC 측정 장비들이 HSI 센서를 자동으로 감지하고 모든 기본 필수 장치 설정을 독립적으로 구성할 수 있도록 해줍니다.
여덟 개의 아날로그 센서 외에도, 최대 28개의 HCSI (HYDAC CAN Sensor Interface) 센서를 액세서리로 별도로 구할 수 있는 Y자 디스트리뷰터를 이용하여 HMG 4000에 연결할 수 있습니다. 데이터는 CAN 기반 버스 프로토콜을 통해 전송됩니다. HCSI 센서는 HMG 4000으로도 자동으로 감지됩니다.
상품 검색
필터 선택
필터 재설정