다음의 검색결과: '압축기 냉각 시스템'
6
결과
카테고리의
상품
모듈
<table><tr><td>이전에는 여러 개의 저용량 냉각 시스템이 설치되었으나, 이제 저희는 이것을 쉽고 안정적으로 통합할 수 있습니다.<br /> 여러 개의 작은 물/물 수동형 냉각기에 냉수를 공급하는 중앙 집중화된 워터 칠러를 설치합니다.<br /> 냉각 시스템 컨덴서의 열 교환을 위해 필요한 냉수는 주 물 공급에 의해 정상적으로 제공됩니다. 주 물 공급을 이용할 수 없는 경우 열 교환기를 이용할 수 있습니다. 이것은 보통 야외에서 이용되며 에너지를 주변으로 방출합니다.</td></tr></table>
모듈
<p>H.I.B 재냉각 시스템의 HE 시리즈는 300 W에서 3000 W의 냉각 용량을 갖춘 일곱 개의 표준 랙 하우징을 포함합니다. 여러 높이를 가진 19" 랙 하우징 기본 설계 장치로 기술 랙 통합에 최적화됩니다. HE 장치는 개별 장비 옵션을 통해 모듈 방식으로 고객의 니즈를 충족합니다.<br /> 표준 버전에서 칠러 시스템은 비철금속이 없는 활성 냉각기로 구성되며 리프팅 피스톤 압축기, 공냉식 컨덴서 및 건조 설치 원심분리 펌프로 구성됩니다.<br /><br /> 악세서리 및 특수 기능:<br /><br /> • 전도도 조절 및 모니터링<br /> • 속도 제어식 압축기 및 팬<br /> • 강력한 펌프 선택<br /> • 여러 개의 병렬 회로 이용 가능<br /> • 주변-온도-별도의 온도 센서를 이용한 의존적 제어<br /> • 시스템 모니터링용 인터페이스<br /> • 냉매 회로용 여과 장치<br /> • 유량 표시 및 모니터링<br /> • ± 0.1K의 매우 정확한 제어<br /> • 수냉식 유형으로 이용 가능<br /><br /> • 저소음<br /> • 높은 작동 안전성<br /> • 컴팩트한 공간절약형 디자인<br /> • 정밀 온도 제어<br /> • 서비스 친화적인 전면 작동</p>
모듈
<table><tr><td>배터리 열 관리 시스템(BTMS)은 배터리 내부 온도를 최적 범위로 유지합니다. 운전석의 냉난방을 위해 추가 기능도 통합할 수 있습니다. 승객실의 제어된 배터리 온도 및 쾌적 온도를 위한 컴팩트 시스템<br /> • 배터리 성능 안정화<br /> • 배터리 서비스 수명 보존<br /> • 차량 내부 쾌적 온도<br /><br /> • 기본 장비<br /> • 5 ~ 10 kW의 냉각 용량<br /> • -20 ~ +60°C의 주변 온도<br /> • 450 ~ 850 V DC + 24 V DC 전압<br /> • CAN 인터페이스를 통한 통신<br /> • 표준 경사 30°의 기울기 및 각도<br /> .<br /> • 귀사의 자체 BTMS로 설계<br /> • 모듈형 조정이 포함된 표준: 모듈형 시스템의 옵션과 조합<br /> • 유연한 하우징 및 커넥터 조정<br /> • 표준 소프트웨어 등의 내부 컨트롤러를 이용한 하이닥 노하우<br /> • 지구 온난화 가능성이 매우 낮은 미래 지향적인 냉매 이용 (GWP 4)<br /> • 최대 45°의 각도와 낮은 주변 온도와 높은 주변 온도에서의 높은 작동 안전성을 갖춘 냉각 시스템.</td></tr></table>
모듈
<table><tr><td>RFCS G 및 RFCS 시리즈 보조 냉각기는 거의 모든 적용 분야에서 최대 200 kW의 높은 성능 수준을 갖춘 냉각 작업에 적합합니다. 여러 장치를 병렬로 연결하여 필요에 따라 용량을 확장할 수 있습니다. 표준 버전에서 이 냉각 시스템은 압축기, 공냉식 컨덴서, 수중 펌프 및 전자 제어장치로 구성된 활성 냉각기로 설계되었습니다. 장치에 통합되거나 별도의 보조 냉각기로 통합되는 RFCS G 및 RFCS S는 모든 냉각 작업을 처리하고 최상의 정밀도로 제품 품질을 보장할 수 있습니다.<br /><br /> 선택형 악세서리*<br /> • 더 높은 용량을 갖춘 펌프<br /> • 여러 개의 병렬 회로<br /> • 주변 온도-별도의 온도 센서를 이용한 의존적 제어<br /> • 시스템 모니터링용 인터페이스<br /> • 냉매 회로용 여과 장치<br /> • 유량 표시 및 모니터링<br /> • 최대 ±0.1K의 극도로 정확한 제어<br /> • 속도 제어식 팬<br /><br /> *거의 모든 장치에 이용 가능</td></tr></table>
5
결과
카테고리의
다운로드
Installation and maintenance manual HCC
냉각 시스템
압축기 냉각 시스템
작동/유지보수 지침
영어
(416 KB)
BUW BEISTELLKÜHLER S-REIHE EN
냉각 시스템
압축기 냉각 시스템
작동/유지보수 지침
영어
(2.31 MB)
Installation a. maintenance manual slide
냉각 시스템
압축기 냉각 시스템
작동/유지보수 지침
영어
(749 KB)
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
냉각 시스템
압축기 냉각 시스템
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(11.71 MB)
BUW4226074-00001-4262691-H-BUW Standard Beistellkühler CZ
냉각 시스템
압축기 냉각 시스템
작동/유지보수 지침
(1.61 MB)
파일이 등록되지 않았습니까?
ㅇ사의 다운로드 및 미디어 센터로 이동