다음의 검색결과: '유체/용수 냉각 시스템'
2
결과
카테고리의
상품
모듈
외기를 활용하여 효율적 액체 냉각이 가능한 HYDAC 액체-공기 냉각 시스템<ul><li class="li-square">플라스틱 탱크 하우징으로 소형 경량 디자인 실현</li><li class="li-square">최적화된 구동 및 주변으로의 열 분산으로 높은 에너지 효율성 달성</li><li class="li-square">속도 조절식 팬으로 작동 매체의 온도와 주변 온도의 차이를 일정하게 유지</li></ul>
상품 카테고리
액체 냉각 시스템은 인버터나 액체 냉각 구동 장치(예: 모터 스핀들, 서보모터 또는 토크 모터)를 냉각하기 위한 소형 시스템입니다. HYDAC의 에너지 효율적인 표준 시리즈나 맞춤 솔루션을 활용하면 모든 사양을 충족하고 균일한 냉각수 온도를 달성할 수 있습니다.
6
결과
카테고리의
주제 및 솔루션
펄스 및 제지 산업에는 높은 용수 및 전기 소비량으로 인해 다양한 요건이 적용됩니다. 이러한 요건을 항상 충족하기 위해 하이닥은 지속 가능하고 에너지 효율적인 시스템 솔루션을 공급합니다. 고객과 함께 시스템 가용성을 최적화할 수 있습니다! 펄프 및 제지 산업 제지 고품질 제지에는 최적의 장비 가용성이 요구됩니다. 유압 장치, 윤활 장치, 용수 시스템의 효과적인 오일 여과 및 냉각을 통해 이를 달성하면서 유지보수 및 운영 비용을 절감합니다. 동 ...
매거진 기사를 통해 자세히 탐색하기 특히 신흥 시장에서의 산업화 증가로 인해 에너지 요건이 지속적으로 강화되고 있습니다. 소규모 수력발전소는 수력발전소의 재생 가능한 에너지로 이러한 니즈를 충족하기에 특히 적합합니다. 이러한 발전소는 설치가 훨씬 더 쉬워서 더 신속하게 가동할 수 있습니다. 오늘날에는 유지보수가 쉬운 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 유형의 소규모 수력발전소는 전 세계적으로 운영 가능하기 때문입니다.
또한 수력발 ...
변위 펌프든 원심 펌프든, 하이닥은 펌프 제조사와 작동자를 위한 다양한 기술, 제품과 서비스를 제공합니다. 당사는 안전하고 안정적인 공정 매질 펌핑을 위해 항상 고객의 요건에 초점을 맞춥니다. 하이닥은 당사의 에너지 효율적 솔루션을 통해 고객의 펌프가 낮은 마모도로 작동하도록 합니다. 변위 펌프 및 축류 펌프 산업 분야의 펌프 기술축류 펌프 개방형 회로에 적합 - 축류 펌프와 원심 펌프의 작동 방식은 항상 테스트와 검증이 완료된 시스템이었습니 ...
3
결과
카테고리의
다운로드
FWKS Fluid/Water Cooling Systems
냉각 시스템
유체/용수 냉각 시스템
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(1.14 MB)
FLKS Fluid-Air Cooling Systems
냉각 시스템
유체/용수 냉각 시스템
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(8.28 MB)
FLKS / FWKS / RFCS / HCC Fluid Cooling Systems
냉각 시스템
유체/용수 냉각 시스템
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(1.79 MB)
파일이 등록되지 않았습니까?
ㅇ사의 다운로드 및 미디어 센터로 이동