다음의 검색결과: '바이패스 여과'
9
결과
카테고리의
상품
<div><p>Wombat 필터 하우징 WBF는 특히 유체의 사전 여과 및 주 여과에 사용됩니다. 이 제품은 주로 산업용 부품 세척기 및 유압 시스템과 윤활 시스템의 구성품과 시스템에 대한 탁월한 보호 기능을 제공합니다.<br />Wombat 필터 엘리먼트나 시판 필터 백이 사용됩니다.</p></div><ul><li>주름진 Wombat 필터 엘리먼트로 인한 높은 오염 잔류 수용 능력과 낮은 압력 강하</li><li>매우 높은 여과 효율성, 여러 여과도에서 99.8% 이상</li><li>악세서리로 막대 자석 제공</li><li>특수한 엘리먼트 구조로 서비스 매우 용이</li><li>일반 필터 백과 함께 사용 가능</li></ul>
<div><p>오일 운반 및 여과 카트 TW 5는 이동식 오일 서비스 및 관리 유닛으로서 오일 운반, 시스템 충진 중 여과와 유압 및 윤활 매질 재펌핑 시 사용됩니다. 이 기기에는 200l 탱크가 내장되어 있습니다. 유닛의 스위치를 눌러 여과 펌프 작동과 미여과 펌프 작동 간 쉽게 전환할 수 있습니다(선택 사항).</p><p>여러 산업의 유압유 및 윤활유 시스템에 활용할 수 있는 제품입니다.</p></div><div><ul><li> 탱크 크기: 200l</li><li> 유량: 최대 30l/min / 40l/min</li><li> 작동 압력: 최대 4.5bar</li><li> 안전하고 간단한 오일 운반</li><li> 바이패스 플로우에서 편리한 냉각 및 여과</li><li> 간편한 작동</li><li> 시스템 가용성 증대</li><li> 수명 주기 비용(LCC) 절감</li></ul></div>
<div>FluidCarrier Compact FCC는 탱크 용적이 최대 200l인 처리 기계의 서비스용으로 개발되었습니다. TPM(총생산정비) 도입 시점에는 각별한 주의를 기울여 유압유 및 윤활유의 여과 추가를 보장하고 여러 유형의 오일을 혼합하여 사용하지 않도록 해야 합니다. FCC는 운반 및 추가량의 여과 충진을 가능하게 하며, 오일 청결 모니터링을 위한 입자 카운터(FCU) 연결용 지점 측정도 가능합니다. 소형 시스템은 바이패스 플로우에서 내장 필터 유닛(OLF 5)으로 먼지를 제거할 수 있습니다. 또한 배출량 기록을 위해 유량계를 연결할 수도 있습니다.</div><div><ul><li> 유량: 최대 15l/min</li><li> 작동 압력: 3.5bar</li><li> 점도 범위: 15~1000mm²/s</li><li> 안전하고 쉬운 운반: 70리터 용적으로 소형 유닛 충진, 간편한 취급</li><li> 여과 충진: OLF 5(ß2<sub/> > 1000)를 통해 실시하여 새 오일의 오염으로 인한 고장 감소</li><li> 모니터링: FCU와 유량계(선택 사항)를 통해 서비스마다 양 및/또는 청결 기록</li><li> 이동식 오프라인 여과 유닛: 오프라인 여과에도 사용 가능</li></ul></div>
<div>배럴 운반 및 여과 카트 FT 5는 이동식 오일 서비스 및 관리 유닛으로서 시스템 충진 중 오프라인 여과와 유압 및 윤활 매질 재펌핑 시 사용됩니다. 이 유닛은 표준 석유 배럴(200l)을 운반하기 위한 제품입니다. 유닛의 스위치를 눌러 여과 펌프 작동과 미여과 펌프 작동 간 쉽게 전환할 수 있습니다. 여러 산업의 유압유 및 윤활유 시스템에 활용할 수 있는 제품입니다.</div><div><ul><li> 유량: 최대 30l/min / 40l/min</li><li> 작동 압력: 4.5bar</li><li> 바이패스 플로우에서 편리한 냉각 및 여과</li><li> 표준 200l 용량의 석유 배럴을 안전하고 간단하게 운반</li><li> 간편한 작동</li><li> 지정된 오일 청결도로 충진</li><li> 시스템 가용성 증대</li><li> 수명 주기 비용(LCC) 절감</li></ul></div>
6
결과
카테고리의
주제 및 솔루션
채광 분야의 글로벌 입지와 더불어 당사는 세계 채광 표준 및 규정에 따른 유압 공장 시스템의 프로젝트별 설계를 제공합니다. 고객과 협력하여 시스템을 영구적으로 최적화하고 고객 시스템 솔루션의 비용을 극대화하기 위해 집중합니다. 채광 및 재료 취급 하이닥 지하 분야정적 및 동적 펌프 스테이션으로 컴팩트한 매체 처리 및 컨디셔닝이 수행됩니다. 또한 하이닥은 특수 분야를 위한 페이스 유압 장치, 여과, 파동 댐핑, 상태 모니터링을 위한 제품을 공급합 ...
매거진 기사를 통해 자세히 탐색하기 컴팩트하게 설계된 저희 콤비네이션 밸브에 대해 알아보십시오. 저희 전문가들의 조언을 받아보십시오:
지금 문의하세요 통합 기능을 갖춘 하이닥 밸브를 이용하십시오 복잡함 줄이기 기계 기능이 지속적으로 복잡해지면서, 특히 모빌리티 분야에서는 여러 가지 기능을 조합할 수 있는 매우 복잡한 구성품이 필요합니다. 즉, 비용에 대한 압박이 증가하는 한편 유압 밸브에 대한 요구가 더 커지고 있습니다.설치 공간 최적화 ...
매거진 기사 더 보기 귀사의 이력현상, 반복성 및 속도 요건을 위한 솔루션: 귀사의 맞춤형 산업용 밸브를 담당하는 저희 전문가에게 문의하십시오.
지금 문의하세요 혁신과 맞춤 제작: 하이닥은 맞춤형 산업용 밸브를 위한 파트너입니다 당사의 서비스 하이닥 산업용 밸브: 최첨단 생산 공정으로 시험과 검증을 받은 품질저희의 빠르고 효율적인 생산을 활용하십시오: 저희는 최첨단 기술로 최상의 품질 기준에 따라 산업용 밸브 사양에 맞는 자체 코일 및 폴 ...
이 주제에 관한 기사 더 보기 상태 모니터링의 원리: 지금 동영상 시청 믿을 수 있고 효율적인 디지털 솔루션: 하이닥의 스마트 상태 모니터링
유압 시스템과 윤활 시스템에 위험이 초래됩니다! 유체 오염은 치명적인 구성품 손상과 예기치 않은 시스템 가동 중단 시간을 초래합니다. 부적절한 윤활은 시스템 부품 마모를 가속화하고 높은 비용을 야기합니다.
단, 유의해야 하는 오염에는 두 가지가 있음을 명심하세요. 입자 오염은 유체에 함유된 입자가 구 ...
0
결과
카테고리의
다운로드
파일이 등록되지 않았습니까?
ㅇ사의 다운로드 및 미디어 센터로 이동