시스템 기술 시스템뿐 아니라 전문성과 서비스도 제공

구성품과 시스템부터 솔루션 전체까지 아우르는 광범위한 제품 포트폴리오와 서비스를 제공하는 종합 공급업체 하이닥이 모바일 및 산업 부문에서의 고객 과제를 해결하는 데 도움을 드립니다. 하이닥의 우선 순위는 종합적인 시스템 자문입니다. 하나의 공급업체에서 패키지 전체를 편리하게 구입하여 활용할 수 있습니다.

수명 주기 관리: 하이닥의 종합 패키지로 가치 체인 전체를 한눈에 확인하세요.

맞춤 자문 및 시스템 공학

하이닥은 구성부터 맞춤 지원까지 제품의 수명 주기 전반에 걸쳐 당사 전문가를 통해 가장 엄격한 기술 기준에 부합하는 종합 시스템 자문을 제공합니다. 최첨단 시뮬레이션 방법을 기반으로 한 하이닥의 철저한 시스템 분석과 구성을 통해 고객을 위한 최적의 솔루션을 도출합니다.
 

프로젝트 계획, 설계, 생산 및 테스트벤치 테스트

하이닥은 유압 시스템, 생산 시스템, 신규 시스템을 위한 테스트 시스템, 시스템 확장과 레트로핏 등 모든 시스템 공학을 담당합니다. 모든 기술 문서는 국내외 기준에 따라 컴퓨터화됩니다. 당사의 모든 시스템은 가장 우수한 품질의 시스템 기술을 받아보실 수 있도록 배송 전 테스트벤치를 실행합니다.

설치, 시운전 및 유지보수

프로젝트 계획 및 하이닥 시스템 생산 후 요청 시 설치, 시운전과 유지보수도 도와드립니다. 당사의 전문 자문을 통해 새로운 유압 시스템의 활용도를 극대화하는 방법을 알아보세요. 하이닥의 전문가 팀에게 항상 최적의 자문을 받으세요. 

제품 지원, 현장 서비스 및 스페어 부품 공급

하이닥은 어디서나 고객을 지원합니다. 하이닥은 맞춤 보정 서비스, 수리 서비스 및 유체 서비스를 포함한 광범위한 서비스를 통해 고객이 필요로 하는 곳 어디서든 도움을 드립니다. 신속한 스페어 부품 공급과 믿을 수 있는 대여 서비스 또한 하이닥의 종합 서비스 프로그램에 포함됩니다. 언제든지 하이닥에 문의하세요.

교육

하이닥은 시스템 공학 분야의 오랜 전문 기업으로서 하이닥 시스템 기술의 잠재력을 최대한 활용하기 위해 필요한 지식을 제공해 드립니다. 하이닥은 이러한 과정에서 무엇보다도 중요한 맞춤 서비스 프로그램을 전 세계에 위치한 당사 전문가와 장비를 통해 제공해 드립니다. 하이닥 문의하여 상담을 예약하세요!

시스템 공학 구성품과 시스템부터 솔루션까지 다양한 제품 제공

시장에서 기본 솔루션 외 다양한 제품이 요구될 때는 특히 맞춤 유압 시스템의 수요가 높습니다. 하이닥은 시스템 자문, 시스템 공학과 프로젝트 계획 외에도 설계 및 시운전 단계를 지원하며, 사내 테스트 벤치에서의 광범위한 테스트를 돕습니다. 
당사는 이러한 이점을 극구 활용하여 효율적인 시스템, 절차와 제품을 개발해 비용 효과적이고 높은 품질의 생산 구현을 지원합니다. 지금 하이닥에 문의하여 당사가 다음 산업에 제공하는 다양한 서비스에 대해 알아보세요.

프로젝트 솔루션부터 표준 장비까지, 다양한 솔루션 제공 고품질 시리즈 솔루션

하이닥은 고객의 여러 니즈와 선호를 이해하여 이에 맞는 솔루션을 제공합니다. 최상의 품질을 지닌 제품을 대량으로 제공하는 것은 하이닥의 목표일 뿐 아니라 성공적으로 달성할 수 있는 과제입니다.
하이닥은 모든 과제를 성공적으로 완수할 수 있도록 탄탄한 전문성과 경험을 기반으로 한 다양한 시리즈 솔루션을 마련해두었습니다.
하이닥은 자문, 전화 지원, 신속 지원 또는 물류 지원 등 모든 방법으로 지원해드립니다.

지금 제품 구매 부담 없는 컨설팅을 예약하세요

시스템 공학 분야의 맞춤 제조 및 비용 효율적 시리즈 생산 하이닥은 전 세계에서 가장 우수한 품질의 맞춤 유압 시스템을 제공해 드립니다

하이닥 어큐뮬레이터 스테이션

하이닥은 다년간의 경험을 바탕으로 맞춤 블래더 및 피스톤 어큐뮬레이터 스테이션을 지원합니다. 프레임 위에 파이프 연결과 함께 즉시 장착 가능합니다. 하이닥은 검증된 품질의 어큐뮬레이터 기술을 제공하며, 선택 사항으로 가스 및 오일 압력 모니터링도 공급합니다.

하이닥 조립 / 시운전 장비

하이닥은 MCU를 통해 시스템 전체를 완성하기 전에 개별 조립 및 시스템 부품의 작동을 가능하게 합니다. 개별 소비자 회로의 수동 공급 및 제어 덕분에 기능의 사전 테스트 등을 수행할 수 있습니다.

하이닥 밸브 블록 디자인 HYBOX®

시스템 제조사를 위한 최적의 모듈식 시스템: 하이닥의 고유한 밸브 블록 디자인은 각각의 니즈에 맞춰 확장 가능한, 고도로 유연한 블록으로 구성됩니다. 하이닥의 시스템 공학으로 유연성을 극대화하세요. 하이닥에 문의하여 요구 사항에 완벽하게 맞는 HYBOX®를 개발하세요.

하이닥 HYBOX®에 관한 자세한 정보

하이닥 디젤 파워팩

신뢰성 높고 강력하며 단독형인 하이닥의 디젤 파워팩은 작동 유닛과 백업 공급으로 활용하기에 적합합니다. 이 표준화된 시리즈는 언제든지 맞춤 조정이 가능하여 다양한 애플리케이션을 지원합니다.  

하이닥 유압 도구

하이닥은 시스템 공학 전문 기업으로서 MD 2006/42/EC에 따라 Hydroment 프레스, 고행정 유닛, Hydroment, 고정식 및 이동식 리벳팅 기계 등 다양한 유압 도구의 개발, 설계와 구축을 지원합니다. 하이닥은 가치 창출 프로세스 전반에 걸쳐 종합적인 지원으로 도움을 드립니다. 언제든지 상담하세요.

하이닥 이동식 원격 유지보수 도구 RSC

하이닥의 Remote Service Case로 출장 비용과 가동 중단 시간에 따른 비용을 절감하세요. 이 서비스 케이스를 사용하면 서비스 기술자가 마치 현장에 있는 것처럼 시스템 및 기계 컨트롤에 원격으로 직접 액세스할 수 있습니다. 안전한 데이터 전송이 포함되어 있으며, ISO 27001 인증을 취득한 암호화된 VPN 연결도 제공됩니다.

하이닥 액추에이터

하이닥의 단독형 액추에이터는 모든 유형의 선형 이동을 구현할 때 적합합니다. 특수한 모듈식 시스템 덕분에 모든 설치 위치와 최대 250kN의 힘에 맞춰 다양한 버전을 조합할 수 있습니다. 하이닥의 제품은 전통적인 액추에이터도 포함합니다.

하이닥 질소 충진 유닛 N₂-Server

하이닥의 N2-Server의 간단하고 효율적인 어큐뮬레이터 충진 전 압력 충진으로 시간과 자원을 절약하세요. 최대 20~35bar의 잔여 압력 및 160~470bar의 충진 전 압력 사양인 시판 질소 병을 사용할 수 있습니다. 하이닥 질소 충진 유닛의 유연성에 대해 자세히 알아보세요.

HYDAC 오일 분리기 OLSW

당사의 OLSW 시리즈는 바이패스 흐름에 설치하기 위해 설계되었으며, 수성 세정 액체로부터 결합되지 않은 이물질 오일 또는 자유 미네랄 오일을 분리하는 데 사용됩니다. 이를 통해 오일 분리기는 세정 응용 프로그램에서 교체 주기를 연장하고, 입자 및 필름 형태의 오염물질을 줄여 후속 코팅 및 접합 공정의 품질을 향상시킵니다.

HYDAC OLSW 더보기

HYDAC 유압 트레이너

당사는 실용적이고 일류의 유압 교육을 위해 유압 트레이너를 개발했습니다 - 여기서 현대적이고 인터랙티브한 방식으로 유압을 경험할 수 있습니다. 견고한 산업용 구성 요소를 갖춘 이 트레이너는 모든 유압 교육 작업을 단일 장치에 매핑할 수 있는 조정된 개념을 제공합니다.

HYDAC 유압 트레이너에 대해 자세히 알아보기

하이닥 모듈식 플러싱 및 여과 시스템

하이닥의 MPU 및 MFU 시리즈는 윤활유 시스템과 유압 시스템의 외부 플러싱 또는 오프라인 여과에 가장 적합합니다. 하이닥의 단독형 시스템은 모듈식 디자인으로 다양한 활용이 가능합니다. 지금 문의하여 자세히 알아보세요.

하이닥 모듈식 플러싱 유닛

효율적이고 완전히 자동화된 하이닥의 MTU-400은 윤활유 시스템과 유압 시스템 파이프의 플러싱을 돕습니다. 하이닥의 이동식 서비스 유닛 FUM은 유압 브레이크 시스템과 배관의 오일 컨디셔닝과 세척에 기여합니다.

하이닥 가스 분리 유닛

양질의 멤브레인으로 매우 긴 서비스 수명 실현 - 하이닥의 공기 분리 시스템은 모듈식 설계의 단독형 컴팩트 시스템입니다. 질소 병을 통한 백업 공급으로 자동 전환할 수도 있습니다. 

1963년부터 시스템 전문성과 산업적 노하우로 차별화된 솔루션 제공

하이닥 그룹은 당사의 오랜 지식과 기술에 기반한 광범위한 제품군으로 거의 모든 산업을 위한 맞춤 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이러한 산업은 전통적인 산업 분야뿐 아니라 에너지 효율과 자원 보존에 주력하는 미래지향적인 산업도 포함합니다. 
하이닥은 최신 시뮬레이션 기술을 활용하여 이동식 및 고정식 애플리케이션을 위한 가장 경제적인 솔루션을 신속하게 물색합니다. 하이닥은 전 세계에 위치한 당사 전문가와 장비를 통해 맞춤 제품 포트폴리오와 다양한 서비스를 제공합니다.

브로셔 다운로드

전 세계에서 널리 사용되어 최고의 레퍼런스를 보유한 시스템 솔루션

하이닥은 업계에 관한 심층 지식을 활용하여 현재뿐 아니라 미래에도 효과적인 시스템 솔루션을 개발합니다. 당사의 산업 및 제품 전문가들은 전례 없는 문제에 봉착해도 신속하고 정확하게 완벽한 솔루션을 찾아드릴 수 있습니다. 고정형 시스템/이동식 시스템을 개발하거나 제조하든, 시리즈 솔루션을 구현하든 마찬가지입니다. 하이닥은 전 세계를 지원하기 위한 준비를 마쳤습니다. 

기계공학

하이닥은 하나의 구성품부터 유압 시스템 전체와 독점 서비스까지 모든 제품과 서비스를 한 곳에서 제공합니다. 하이닥은 금속공학 분야, 프레스 산업, 테스트벤치 산업 또는 기계 공구 산업의 과제를 해결하는 데 도움을 드립니다.

산업용 솔루션에 관한 자세한 정보

발전

하이닥은 수십년 간 기업의 에너지 발전을 성공적으로 지원해왔습니다. 하이닥은 광범위한 제품 포트폴리오와 서비스 범위를 통해 거의 모든 산업을 위한 맞춤 솔루션을 제공해 드립니다. 석탄 운반, 슬래그 제거 또는 그레이트 구동, 수증기 회로, 가스 터빈 또는 증기 터빈과 같은 다양한 애플리케이션에 맞는 솔루션을 제공합니다. 

발전소에 관한 자세한 정보

재생 가능 에너지

풍력발전소, 태양에너지 발전소, 수력발전소, 바이오매스 연소 발전소 등 재생 가능 에너지 발전법이 친환경적 미래를 향한 길을 열어주고 있습니다. 하이닥의 검증된 품질을 지닌 이 효율적이고 지속 가능한 시스템 솔루션으로 고객을 지원해 드립니다. 하이닥은 고객과 긴밀히 협력하여 제품 수명 주기 전체를 고려하고, 고객의 생산 공정 가치를 증대합니다.

재생 가능 에너지에 대한 자세한 정보

철 및 강철 생산

하이닥은 지속적 주형 공장, 권선 공장, 코킹 공장 등 다양한 공장에 최상의 품질을 지닌 솔루션뿐 아니라 모든 기술 문서도 제공해 드립니다. 하이닥은 용광로 가스 팽창에 관한 전문성을 바탕으로 고객을 지원합니다. 당사에 문의하세요. 금속공학 분야에서 해결해야 할 과제가 있다면 언제든지 상담하세요.

금속공학에 관한 추가 정보

연안 및 공정 기술

적절한 유압 장비와 급유 시스템은 특히 연안 및 공정 기술에서 중요하게 작용합니다. 하이닥은 선박 스태빌라이저 및 적재 시스템을 위한 복잡한 애플리케이션을 설계하고 최적화할 때 정교한 시뮬레이션 방법을 활용하여 프로젝트 계획 단계부터 철저한 시스템 분석을 실시하고, 이를 통해 고객을 위한 최상의 솔루션을 찾아 드립니다. 

해양 기술에 관한 자세한 정보

시멘트 공장

하이닥은 다년간 시멘트 공장을 위한 시스템 공학을 수행해 왔습니다. 하이닥의 오랜 전문성을 활용하세요. 하이닥은 다양한 전문가로 구성된 팀을 통해 시멘트 공장 및 여러 애플리케이션을 위한 맞춤 유압 시스템을 개발합니다. 지금 컨설팅을 예약하여 상의하세요.

소재 취급

하이닥은 시스템 자문 및 설계 전문 기업으로서 소재 취급 기술 애플리케이션에 관한 도움을 드릴 수 있습니다. 하이닥은 효율적인 소재 취급을 위한 맞춤 솔루션 개발 시 최대한의 생산성을 목표로 합니다. 하이닥과 함께 소재 취급 기술의 잠재력을 극대화해보세요.

더 많은 도구 및 서비스

Charge-IT²

충진 시간 계산

하이닥 서비스 및 서비스

당사의 서비스 포트폴리오 - 시운전, 유지보수 및 유체 관리

자세히 알아보기

다운로드 하이닥의 개략적 브로셔에서 당사의 광범위한 제품군에 대해 알아보거나, 제품 브로셔에서 상세한 기술 정보를 살펴보세요.