다음의 검색결과: '열교환기 플레이트'
4
결과
카테고리의
상품
모듈
나사판 열교환기<br />전열판과 개스킷의 스택은 프레임 내의 조임 나사로 조여 결합되어 있습니다. 나사판 또는 개스킷 판형 열교환기는 일반적으로 용도에 맞게 특별히 설계되고 각각의 요구 사항에 맞게 맞춤화됩니다. <br />- 전열판에 CFD에 최적화된 파문장으로 높은 열성능제공.<br />- 육안 개스킷 식별 및 클립 온 개스킷 사용을 통해 세척 및 유지 관리 단순화<br />- 이중 판과 특수 밀폐 시스템이 있는 안전 열교환기 버전으로 판이 손상되더라도 매질이 섞이지 않음
폐루프 제어가 가능한 판형 열교환기<br />WTRE는 모터 스핀들, 기어, 유압 동력 장치 및 냉각 윤활유의 중간 회로로 사용됩니다. 일반적으로 기존 냉각 장치와 결합하여 사용합니다. 냉각수는 냉각 장치의 펌프에서 WTRE의 판형 열교환기를 거쳐 공작기계로 펌핑됩니다. 기존 판 냉각수가 충분히 차가우면 컴프레서가 필요하지 않으므로 영구적으로 전원을 끕니다.<br />- 중온의 고정값 제어; 작동 매체의 온도를 외부 온도(공기 또는 기계 침대 온도)를 따라 옵션으로 모니터링할 수도 있습니다<br />- 고정밀 전자 컨트롤러<br />- 에너지 절약으로 운영 비용 절감<br />- 간단한 변환: 공작 기계의 전기 시스템이나 PLC를 수정할 필요가 없습니다
모듈
용접 판형 열교환기<br />스테인리스 스틸 열교환기 판은 기본적으로 구리로 용접되며 최대 30bar의 압력을 견딜 수 있습니다. <br />- 흐름 간극의 난류를 기반으로 한 효율적인 자체 청소로 서비스 및 유지보수가 용이합니다. <br />- 적은 냉수 소비와 함께 효율적인 냉방 능력 겸비<br />- 부식성 매질 또는 매질의 상호 접촉을 방지하는 이중 판 등 다양한 용도에 사용 가능
상품 카테고리
<p>판형 열교환기는 개스킷이 있는 프레임에 용접되거나 고정되는 스탬프 열교환 판형 스택으로 구성됩니다. (냉각될)열매질이 냉매질과 교대하는 판 사이의 틈에 매질이 흐릅니다. <br />소형 디자인, 고도의 난류 흐름 및 역류 원리 덕분에 매우 높은 수준의 열 회수를 생성합니다. 최대 1K의 온도 조화를 달성할 수 있습니다.</p>
6
결과
카테고리의
주제 및 솔루션
매거진 기사를 통해 자세히 탐색하기 지금 문의하세요 하이닥 시스템 솔루션으로 많은 비용이 소요되는 점검 줄이기 현재 그 어느 때보다도 변환기 플랫폼의 수요가 높습니다. 시스템 수율 문제로 풍력 발전소와 해변 사이의 거리가 점점 더 멀어지고 있기 때문입니다. 변환기 플랫폼이 안정적으로 작동하려면 면밀하게 조정된 냉각과 여과가 중요합니다. 업스트림 여과 없이는 해수의 불순물이 냉각 기능을 저해하여 플랫폼 전체의 성능이 저하될 수 있습니다.&nbs ...
지속적인 온도 모니터링이 일상의 모든 측면을 결정합니다. 움직임과 에너지가 존재하는 곳이라면 어디든지 열 관리가 성공에 중요합니다. 이러한 경우야말로 하이닥의 열 관리 노하우를 활용하기에 안성맞춤입니다. 당사의 효율적인 냉각 시스템을 이용하면 사용하는 구성품의 서비스 수명을 늘릴 수 있습니다. 이를 통해 장기적으로 수명 주기 비용을 줄일 수 있습니다. 지금 하이닥의 혁신적인 제품군을 알아보세요. 효율적인 열 관리를 위한 제품 및 시스 ...
2
결과
카테고리의
다운로드
Plate Heat Exchangers
수냉식 냉각기
열교환기 플레이트
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(3.54 MB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
수냉식 냉각기
열교환기 플레이트
제품 브로셔
세부 정보 없음
영어
(445 KB)
파일이 등록되지 않았습니까?
ㅇ사의 다운로드 및 미디어 센터로 이동