다음의 검색결과: '유체 냉각판'
8
결과
카테고리의
상품
모듈
외기를 활용하여 효율적 액체 냉각이 가능한 HYDAC 액체-공기 냉각 시스템<ul><li class="li-square">플라스틱 탱크 하우징으로 소형 경량 디자인 실현</li><li class="li-square">최적화된 구동 및 주변으로의 열 분산으로 높은 에너지 효율성 달성</li><li class="li-square">속도 조절식 팬으로 작동 매체의 온도와 주변 온도의 차이를 일정하게 유지</li></ul>
상품 카테고리
냉판<br />액체 냉판은 전자 부품이 높은 성능 수준으로 작동하고 직접 냉각해야 하는 곳에 사용됩니다. 냉각되어야 할 구성품은 냉간판에 직접 조립되고, 냉각 유체는 판을 순환하며 방출된 열을 효과적으로 채널링합니다. 냉각 유체 자체는 다양한 HYDAC 냉각 시스템에서 공급 및 복귀할 수 있습니다. <br />HYDAC 냉각판은 맞춤형 설계, 최고 1,600mm x 750mm의 품질과 치수를 갖추고 있습니다.
<div><p>오일 운반 및 여과 카트 TW 5는 이동식 오일 서비스 및 관리 유닛으로서 오일 운반, 시스템 충진 중 여과와 유압 및 윤활 매질 재펌핑 시 사용됩니다. 이 기기에는 200l 탱크가 내장되어 있습니다. 유닛의 스위치를 눌러 여과 펌프 작동과 미여과 펌프 작동 간 쉽게 전환할 수 있습니다(선택 사항).</p><p>여러 산업의 유압유 및 윤활유 시스템에 활용할 수 있는 제품입니다.</p></div><div><ul><li> 탱크 크기: 200l</li><li> 유량: 최대 30l/min / 40l/min</li><li> 작동 압력: 최대 4.5bar</li><li> 안전하고 간단한 오일 운반</li><li> 바이패스 플로우에서 편리한 냉각 및 여과</li><li> 간편한 작동</li><li> 시스템 가용성 증대</li><li> 수명 주기 비용(LCC) 절감</li></ul></div>
Flexmicron 시리즈의 카트리지 필터 엘리먼트는 광범위하고 다양한 애플리케이션의 고체 입자 분리에 사용됩니다.<br /> 이러한 엘리먼트는 애플리케이션, 유체, 여과도와 아답터에 있어 높은 유연성을 자랑합니다. 이 제품 시리즈는 모든 애플리케이션에 적합한 필터 엘리먼트를 제공하며, 다음으로 구성됩니다. <ul><li><strong>Flexmicron P(프리미엄)</strong><br />가장 엄격한 청결 요건을 요구하는 애플리케이션을 위한 주름진 엘리먼트</li><li><strong>Flexmicron S(스탠다드)</strong><br />높은 유체 청결 및 중간 수준의 정렬 정확도가 요구되는 애플리케이션을 위한 회전 분사 엘리먼트</li><li><strong>Flexmicron E(이코노미)</strong><br />중간 수준의 유체 청결 및 중간 수준의 정렬 정확도가 요구되는 애플리케이션을 위한 회전 분사 엘리먼트</li></ul>산업용 부품 세척기, 테스트 벤치, 유압 시스템 및 윤활 시스템과 윤활제 냉각에 사용되는 제품입니다. <ul><li>높은 여과 효율성(최대 99.99%)</li><li>여과도: 1~90µm</li><li>높은 오염 잔류 수용 능력</li><li>높은 유체 호환성</li><li>광범위한 아답터 제품군</li><li>시판 엘리먼트의 기하학적 구조</li></ul>
0
결과
카테고리의
주제 및 솔루션
0
결과
카테고리의
다운로드
파일이 등록되지 않았습니까?
ㅇ사의 다운로드 및 미디어 센터로 이동